PMP40544
符合 3m USB-IF 近端测试要求的汽车 USB Type-A 充电器参考设计
PMP40544
概述
此参考设计适用于汽车类 USB Type-A 充电器,符合 3 米 USB-IF 近端测试要求。TPS25840-Q1 用作直流/直流稳压器和数据开关,而 TUSB217-Q1 用作提高信号质量的高速信号调节器。该解决方案在 12W 输出下的效率为 93.3%,因此,温升只有 20.5°C。借助可编程的电缆压降补偿,可在重负载条件下以合适的电流和电压为便携式设备充电。此设计使用长达 3 米的线缆,并通过了 USB 2.0 高速近端眼图合规性测试。
特性
- 线缆长达 3 米,具有良好的眼图性能
- 在 12W 输出下,效率为 93.3%
- 温升仅为 20.5°C
- 可编程的电缆压降补偿可实现最优充电
输出电压选项 | PMP40544.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 6 |
输入电压(最大值)(V) | 36 |
输出电压(标称值)(V) | 5 |
Iout(最大值)(A) | 2.4 |
输出功率 (W) | 12 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Automotive USB Type-A Charger Reference Design With 3-m USB-IF | 2019-11-19 |