PMP40496

具有 5V USB 的两节电池升压充电系统参考设计

PMP40496

设计文件

概述

这款 5V USB、两节电池升压充电器参考设计包括充电器系统和两节电池座,并带有可通过电缆连接或独立工作的电量监测计。充电器系统的关键元件包括 BQ25883 升压充电器、TUSB320LAI Type-C CC 逻辑、MSP430FR2433 微控制器 (MCU)、OLED 显示屏、USB Type-C 和 Micro B 连接器。电池电量监测计为 BQ28Z610,与 BQ25883 的内部 ADC 相结合,显示充电和电池参数。该设计可通过信号连接器 J5 连接到您自己的系统,使其成为插入式即用型解决方案。该设计适合便携式电子产品应用,例如 POS、Bluetooth® 扬声器和便携式打印机。

特性
  • 适用于 5V USB 两节电池系统的双向充电和移动 on-the-go (OTG) 工作模式
  • 支持 USB Type-C 双角色端口 (DRP)、USB 3.0 和 BC1.2
  • 系统可以分为两个独立的部分
  • OLED 实时显示充电参数和电池状态
  • 可轻松合并到外部系统中
输出电压选项 PMP40496.1
输入电压(最小值)(V) 4.5
输入电压(最大值)(V) 5.5
输出电压(标称值)(V) 8.4
Iout(最大值)(A) 1.5
输出功率 (W) 12.6
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT098.PDF (1808 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRZE7.PDF (323 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZE6A.PDF (103 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZE9A.ZIP (2511 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFE4.ZIP (1242 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZE8.PDF (1341 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZE5A.PDF (458 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池电量监测

BQ28Z610适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2EUSB30A适用于 USB 3.0 且具有 5A 浪涌额定值的双路 0.7pF、3.6V ±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25883采用 WQFN 封装、具有电源路径且适用于 USB 输入的 I2C 2 节 2A 升压电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ28Z610-R1适用于 1-2 节串联电池包并具有集成保护器的电池电量监测计

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25882采用 WCSP 封装、具有电源路径且适用于 USB 输入的 I2C 2 节 2A 升压电池充电器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16327Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、4.8mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA18126V、双向、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR2433具有 16KB FRAM、4KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

ESD351适用于 USB 2.0、采用 0402 封装且具有 6.5V、16A TLP 钳位的 1.8pF、3.3V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ28Z620具有集成保护器、适用于 1 至 2 节串联电池包、具有 1.2V I/O 的电池电量监测计

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E1U06采用 SOT-23 和 SC70 封装的四路 0.8pF、5.5V、±15kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
USB 集线器和控制器

TUSB320LAIType-C 配置通道逻辑和端口控制

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCFJ9 — PMP40496 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP40496 具有 5V USB 的两节电池升压充电系统参考设计
下载选项

TIDCFJ9 PMP40496 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2019-7-2
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
PMP40496 具有 5V USB 的两节电池升压充电系统参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcfj9 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcfj9/tidcfj9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCFJ9. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 2-Cell Boost Charge System Reference Design With 5-V USB 2019-4-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持