PMP40286

汽车类 USB Type-C™ DFP 5V 3A + USB Type-A 5V 2.4A 充电器参考设计

PMP40286

设计文件

概述

PMP40286 是一种双端口车载充电器参考设计。  该参考设计输出到 5V 3A USB Type-C™ 端口和 5V 2.4A USB Type-A 端口。USB Type-C 端口可向后兼容 BC1.2 和 DCP 配置。Type-A 端口能够在使用长电缆将智能手机或平板电脑连接到 USB 充电器时补偿对电压降的影响。在 12V 输入下采用 USB 开关后,解决方案效率高于 91%。

特性
  • 用于 USB Type-C DFP 端口的全集成参考设计
  • 12Vin 满载时使用 USB 开关达到 91.4%
  • 在 USB Type-A 通道中为 75mΩ 电缆电阻器提供线性电缆补偿
  • 集成 IEC ESD 保护
  • 支持 USB BC1.2 DCP 充电协议
输出电压选项 PMP40286.1 PMP40286.2
输入电压(最小值)(V) 7 7
输入电压(最大值)(V) 36 36
输出电压(标称值)(V) 5 5
Iout(最大值)(A) 3 2.4
输出功率 (W) 15 12
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE31.PDF (978 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRV22.PDF (129 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRV21.PDF (164 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRV24.ZIP (26 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEC9.ZIP (496 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRV23.PDF (791 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRV20.PDF (116 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2514A-Q1TPS2514A-Q1 USB 专用充电端口控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM736063.5V 至 36V、6A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2549-Q1具有压降补偿功能的汽车类 USB 充电端口控制器

数据表: PDF
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25810-Q1具有负载检测功能的汽车类 USB Type-C™(版本 1.2)DFP 控制器和电源开关

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E001-Q1适用于 USB 2.0 且具有 VCC 引脚的汽车级双通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP40286 Test Results 2017-12-20

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP40285 汽车类双端口 USB Type-C™ DFP 5V 3A 充电器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持