PMP40280
双向电池初始化系统控制板参考设计
PMP40280
概述
PMP40280 是适用于汽车和电池应用的电池初始化参考设计解决方案。MCU TM4C123GH6PZ 可设置充电/放电电流,还可实时监控电池电压和充电/放电电流。当环境温度变化时,它将通过校准系统增益误差来满足 0.1% 的充电/放电电流精度要求。当系统出现故障时,MCU 可以禁用电源转换器。通过标准 CAN 总线实现通信。
特性
- 电压和电流监测及故障保护
- 数字恒定电压和电流点设置
- 通过校准达到 0.1% 的电流精度要求
- 集成 CAN 接口
- 保留用于电源板和测量的接口
输出电压选项 | PMP40280.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 11 |
输入电压(最大值)(V) | 14 |
输出电压(标称值)(V) | 4 |
Iout(最大值)(A) | 10 |
输出功率 (W) | 40 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Boost- Synchronous^Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
ESD 保护二极管
TPD1E04U04 — 适用于 HDMI 2.0 和 USB 3.0 且采用 0402 和 0201 封装的 0.5pF、3.6V、±16kV ESD 保护二极管
Arm Cortex-M4 MCU
TM4C123GH6PZ — 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 100 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU
数据表:
PDF
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP40280 Test Results | 2017-6-30 |