PMP40182

双向电池初始化系统电源板参考设计

PMP40182

设计文件

概述

此参考设计是适用于汽车和电池应用的电池初始化参考设计解决方案。此模块可实现高效单级转换,用于对电池进行充电和放电。此设计采用 0.1% 精度的电流控制环路,采用高性能 INA225 电流感应放大器。此设计外形紧凑 (40mm x 143mm x 20mm)。 

特性
  • 用于充电/放电的 S.R. 降压/升压拓扑
  • 高达 94% 的超高效率
  • 0.1% 的高电流精度和良好的线性度
  • 分立式解决方案易于重新设计
  • 保留用于 MCU 控制和测量的接口
输出电压选项 PMP40182.1
输入电压(最小值)(V) 11
输入电压(最大值)(V) 14
输出电压(标称值)(V) 4
Iout(最大值)(A) 10
输出功率 (W) 40
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Synchronous^Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD83.PDF (703 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRR28.PDF (309 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRR27.PDF (67 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRR30.ZIP (27 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDG8.ZIP (413 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRR29.PDF (1585 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRR26.PDF (305 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

热插拔控制器

LM50605.5V 至 65V 高侧保护控制器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA225具有四个引脚可选增益设置的 36V 双向电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TS5A3159A具有断电保护功能的 1Ω、5V、2:1 (SPDT)、单通道通用模拟开关

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

LM5106具有 8V UVLO 和可编程死区时间的 1.2A、1.8A、100V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.3mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16570Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、0.82mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
比较器

TL331高压单路差分比较器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TL594具有 UVLO 的 40V、0.2A 300KHz PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2180漂移为 0.1μV/°C、低噪声、轨到轨输出、36V、零漂移运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA1800.1μV/°C 温漂、低噪声、轨到轨输出、36V、零漂移运算放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF50低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP40182 Test Results 2017-5-30

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP40280 双向电池初始化系统控制板参考设计 TIDA-010086 数字控制成本优化型 10A 电池化成和测试参考设计 TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01042 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持