PMP40260
通用交流输入转 5V 1.5A USB Type-C™ DFP 输出适配器参考设计
PMP40260
概述
PMP40260 是一款适用于 USB Type-C™ 适配器应用的参考设计,可为 USB Type-C™ 器件以及支持 DCP 充电协议的传统器件提供 5V 1.5A。该解决方案实现了高效率初级侧控制器 UCC28704。系统性能经过全面测试,并且该系统通过了传导 EMI 测试。该设计还符合 COC V5 第 2 级 2016 规范(采用 130mΩ 电缆)。通过结合二极管整流器、初级侧调节、常用变压器和高集成度 Type-C 端口控制器等特性,该设计可实现低系统成本。此外还具有尺寸为 47mmX34mmX15mm 的小巧外形。
特性
- 具有初级侧调节功能的二极管整流器 QR 反激式控制器
- 采用 130mΩ 电缆,具有超过 78% 的高 4 点平均效率
- 仅支持 DCP 功能的 USB Type-C™ DFP
- 符合 EN55022 B 类传导和辐射 EMI 标准
- 尺寸为 47mm x 15mm
输出电压选项 | PMP40260.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 85 |
输入电压(最大值)(V) | 265 |
输出电压(标称值)(V) | 5 |
Iout(最大值)(A) | 1.5 |
输出功率 (W) | 7.5 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Flyback- DCM |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP40260 Test Results | 2017-12-6 |