PMP11612

符合 CoC 第 2 级 2016 标准的通用交流输入至 5V 2A 输出参考设计

PMP11612

设计文件

概述

PMP11612 是一款适用于 5V/2A 适配器应用的参考设计。该解决方案采用了高效的初级侧控制器 UCC28704,该控制器经过全面测试并通过了传导和辐射 EMI 测试。该设计使用低成本的二极管整流器,并使用 150mΩ 电缆,符合 COC V5 第 2 级 2016 规范。该电路板的尺寸为 47mmX34mmX15mm。使用了低成本的 EE16 通用变压器。

特性
  • 具有初级侧调节功能的二极管整流器 QR 反激
  • 采用 150mΩ 电缆,具有超过 80% 的高 4 点平均效率
  • 通过减少组件实现良好的热性能
  • 经过全面测试并通过 CE/RE
  • 尺寸为 47mm x 34mm x 15mm
输出电压选项 PMP11612.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 10
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBR1.PDF (1108 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRLH1.PDF (96 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLH0.PDF (123 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLH3.ZIP (29 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC41.ZIP (268 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLH2.PDF (223 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRLG9.PDF (123 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC controllers

UCC28704具有初级侧调节 (PSR) 功能的高效离线 CV 和 CC 反激控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11612 Test Results 2016-4-22
技术文章 USB Type-C: charging a new world PDF | HTML 2016-10-4
技术文章 USB chargers then and now: Type-C meets energy efficiency standards PDF | HTML 2016-9-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持