PMP40183
快速充电 UFP 应用的 45W USB Type-C™ PD DFP 适配器参考设计
PMP40183
概述
PMP40183 参考设计是一种快速充电器解决方案,使用 UCC28740 进行次级侧调节,可提供恒定电压和恒定电流。该设计支持最大 15V/3A PD 3.0 标准以及 6.2V-11V/4A 输出功率级别。在 TIDA-01582 用作 USB Type-C™ PD UFP 的情况下,此输出性能可在 PMP40183 电源板参考设计和 USB Type-C™PD 控制板参考设计之间实现快速充电。次级同步整流器 UCC24636 可实现高效率,且具有很长的 SR 导通时间。
特性
- 谷底开关操作和 VS 平衡同步整流器反激式
- 系统级解决方案,与 BQ25970 协同工作,可用于电缆阻抗检测和 BAT OVP
- 支持 6.2V 至 11V/4A
- 支持标准 PD 3.0 5V、9V、15V/3A
- Vbus 可通过 20mV/步长的分辨率进行调节
| 输出电压选项 | PMP40183.1 | PMP40183.2 | PMP40183.3 | PMP40183.4 |
|---|---|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 输入电压(最大值)(V) | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 输出电压(标称值)(V) | 15 | 9 | 5 | 11 |
| Iout(最大值)(A) | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 输出功率 (W) | 45 | 27 | 15 | 44 |
| 隔离/非隔离 | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
| 输入类型 | AC | AC | AC | AC |
| 拓扑 | Flyback- Active Clamp | Flyback- Active Clamp | Flyback- Active Clamp | Flyback- Active Clamp |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP40183 Test Results | 2018-5-8 | |||
| 技术文章 | Achieving the programmable power supply function in USB PD applications | PDF | HTML | 2018-10-22 |