TIDA-01582
适用于 USB 电力输送可编程电源的开关电容快速充电参考设计
TIDA-01582
概述
此参考设计旨在展示在智能手机应用中使用开关电容快速充电拓扑时的总体系统性能。此系统包含使用支持 USB 电力输送 (PD) 可编程电源 (PPS) 规格的智能壁式适配器,用于减少充电电缆的损耗,并降低智能手机的损耗和温升。bq25970 是 TI 推出的首款可为电池提供高达 8A 充电电流的开关电容充电器。
特性
- 在 6A 时充电效率高达 96.6%
- USB PD PPS 电压和电流控制的完整系统示例
- 手机和壁式适配器的软件流程图
- 用于预充电、恒压充电和终止充电的 bq25890
- 用于使用 3A 电缆电流进行 6A 充电的 bq25970
- 用于与智能壁式适配器进行通信的 TUSB422 USB PD 控制器
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于USB 电力输送可编程电源的开关电容器快速充电参考设 计 | 英语版 | 2018-1-8 |