PMP40025
适用于 STB、待机功耗 <75mW 的 85V 至 265Vac 输入、48V 1A 输出电源参考设计
PMP40025
概述
PMP40025 是一款基于初级侧调节 (PSR) 的通用交流输入、48W 输出反激式转换器,无需使用光耦合器和次级侧反馈元件,从而降低了 BOM 成本。该设计具有单个 48V/1A 输出,平均效率大于 89% 且空载功耗为 75mW(符合 DoE 6 和 CoC V5 2 级标准)。此设计展示了 UCC24650 提供的唤醒功能,从空载到满载可达到的出色 +/–3% 瞬态响应。
特性
- 低待机功耗 <75mW(230Vac,无负载时)
- 从空载到满载的 +/-3% 瞬态响应
- 在 10% 负载和四个点平均值下实现高效率
- 通过 EN55022B CE 测试
- 单侧 PCB 板,可实现低成本
| 输出电压选项 | PMP40025.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 85 |
| 输入电压(最大值)(V) | 265 |
| 输出电压(标称值)(V) | 48 |
| Iout(最大值)(A) | 1 |
| 输出功率 (W) | 48 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | AC |
| 拓扑 | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP40025 Test Results | 2016-7-1 |