PMP31344
具有 DisplayPort™ ALT 模式的汽车级 12V 输入、140W 双端口 USB 供电参考设计
PMP31344
概述
此参考设计是一款汽车级 USB 扩展功率范围 (EPR) 系统,可为两个 USB Type-C® 端口同时提供电力供应与数字通信。连接 USB-C 电缆时,TPS26744E-Q1 会与插入式器件协商目标输出电压和最大电流。然后,该控制器会启用并正确驱动处理功率传输的降压/升压控制器 (LM251772)。
在通信方面,TPS26744E-Q1 可以与已连接的 USB 器件(例如手机或笔记本电脑)协商以选择 USB-DP 模式。随后通过 USB 多路复用器 (MUX)(TUSB564-Q1)、DP MUX (TS3DV642) 和平板显示器 (FPD) 链接串行器启用显示投屏功能。
特性
- 12V 电池系统
- 双端口 USB PD 充电、每个端口 140W
- 支持 USB DP ALT 模式
- DP 转 FPD-Link 桥接器,支持远程显示投屏
| 输出电压选项 | PMP31344.1 | PMP31344.2 |
|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 9 | 9 |
| 输入电压(最大值)(V) | 20 | 20 |
| 输出电压(标称值)(V) | 28 | 28 |
| Iout(最大值)(A) | 5 | 5 |
| 输出功率 (W) | 140 | 140 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC | DC |
| 拓扑 | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
开始开发
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Automotive, 12V Input, 140W Two-Port USB Power Delivery With DisplayPort Alt Mode Reference Design | PDF | HTML | 2025-7-23 |