PMP30921
4W 不连续导通模式初级侧调节反激式参考设计
PMP30921
概述
这款具有三个额外隔离输出绕组的小型 4W 反激式转换器总共产生四个输出。通过初级绕组和辅助绕组之间 1:1 的绕组比,传统的 RCD 缓冲器可以用交流飞跨电容器取代,从而提供更高的效率和更低的 EMI。这需要超低漏电感。汽车类输入范围为 7V 至 42V 浪涌电压。三个输出由 LDO 进行后稳压,以改善线路、负载调节功能和电源纹波抑制 (PSRR)。
添加了差分输入滤波器来衰减传导辐射,肖特基整流器发挥反极性保护作用。对于所有多路输出初级侧调节方式,在辅助绕组无负载时使用通用控制器是交叉调节的一个限制。
特性
- 三个 12V、5V 和 3.3V 隔离式输出,以及一个 5V 非隔离式输出
- 5V 和 3.3V 输出均经过后稳压,以尽可能降低噪声
- 差分输入滤波器可防止反射纹波
- 满负载时温升小于 +35K
- 提供了包含轻载和满载的所有 16 种负载组合的表格
输出电压选项 | PMP30921.1 | PMP30921.2 | PMP30921.3 | PMP30921.4 |
---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 7 | 7 | 7 | 7 |
输入电压(最大值)(V) | 27 | 27 | 27 | 27 |
输出电压(标称值)(V) | 5 | 12 | 5 | 3.3 |
Iout(最大值)(A) | .05 | .17 | .05 | .3 |
输出功率 (W) | .25 | 2.04 | .25 | .99 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC | DC |
拓扑 | Flyback- DCM | Flyback- DCM | Flyback- DCM | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 4-W Discontinuous Conduction Mode Primary Side Regulated Flyback Ref. Design | PDF | HTML | 2022-4-28 |