PMP30785

面向驱动监控系统的汽车多轨电源参考设计

PMP30785

设计文件

概述

此参考设计展示了用于驱动监控系统的电子控制单元 (ECU) 的非隔离式汽车电源的性能参考设计包括带九个电源插座的电源产品组合。

特性
  • 非隔离式多轨输出电源
  • 小尺寸解决方案:40.7mm x 37.8mm
  • 具有输入滤波器,可实现低电磁干扰
  • ΔT < 40°C 时的热性能
输出电压选项 PMP30785.1 PMP30785.2 PMP30785.3 PMP30785.4 PMP30785.5 PMP30785.6 PMP30785.7
输入电压(最小值)(V) 8 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
输入电压(最大值)(V) 16 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
输出电压(标称值)(V) 3.3 5 1.2 1.03 1.8 3.3 1.5
Iout(最大值)(A) 2.2 .043 .1 3 .5 .2 1.2
输出功率 (W) 7.26 .215 .12 3.09 .9 .66 1.8
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Other Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Other Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT161.PDF (2707 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM461.PDF (291 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM460.PDF (178 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM463.ZIP (1037 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFS1.ZIP (631 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM462.PDF (1227 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM459.PDF (461 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62811M采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51200A-Q1灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS1H200A-Q1具有可调节电流限制的 40V、200mΩ、汽车类单通道智能高侧开关

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM2775-Q1汽车级、2.7V 至 5.5V 输入电压、200mA 输出电流、5V 固定输出电压加倍器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62811-Q1采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22918-Q1具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的单通道、5.5V、2A、52mΩ 汽车负载开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV733P-Q1具有使能功能的汽车类 300mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62813-Q1具有固定 Fsw 和 SYNC 并采用 2mm x 3mm 可湿性侧面封装的汽车类 2.75V 至 6V、3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62812-Q1采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM63625-Q13.5V 至 36V、2.5A 降压转换器(具有扩展频谱)

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62813M采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62812M采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Automotive Multi-Rail Power Supply for Driver Monitoring System Reference Design 2020-2-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持