PMP30600-TH

20A 汽车前置稳压器参考设计,为卡车提供更宽的输入电压范围

PMP30600-TH

设计文件

概述

该参考设计是一款可用于为汽车负载供电的 100W 同步降压转换器。该 IC 采用 LM5146-Q1,在 100KHz 的固定频率下工作,以确保低噪声工作。该 IC (LM5146-Q1) 专为汽车而设计,能够处理卡车应用中的负载突降。电阻电容 (RC) 缓冲电路可衰减 RF 频带中的噪声,以减少辐射发射。为了降低系统 EMI,该设计可以同步其他转换器(输出)或进行外部同步(输入)。 

特性
  • 功率级可承受高达 75Vpk 的浪涌电压
  • 在 2.5A 至 20A 的输出电流范围内(14V 输入电压)效率高于 94%
  • 严格的负载调节可使输出电压在整个输入电压范围内具有较小的偏差 (6mV)
  • 包括输入滤波器,用于将传导辐射发射降至最低水平
输出电压选项 PMP30600-TH.1
输入电压(最小值)(V) 10
输入电压(最大值)(V) 36
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 20
输出功率 (W) 100
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT136.PDF (2275 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM187.PDF (106 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM186.PDF (135 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM188.ZIP (555 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFL1.ZIP (63 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM125.PDF (863 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM185.PDF (114 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC controllers

LM5146-Q1具有宽占空比范围的汽车类 100V 同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 20-A Automotive Pre-Regulator Reference Design With Extended Input Voltage Range 2019-9-20

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP30600-AH 20A 汽车前置稳压器参考设计 PMP30600-AL 10A 汽车前置稳压器参考设计 PMP30600-TL 10A 汽车前置稳压器参考设计,为卡车提供更宽的输入电压范围

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持