PMP30600-AH
20A 汽车前置稳压器参考设计
PMP30600-AH
概述
该参考设计是一款可用于为汽车负载供电的 100W 同步降压转换器。该 IC 采用 LM5146-Q1,在 250KHz 的固定频率下工作,以确保低噪声工作。电阻电容 (RC) 缓冲电路可衰减 RF 频带中的噪声,以减少辐射发射。为了降低系统 EMI,该设计可以同步其他转换器(输出)或进行外部同步(输入)。
特性
- 功率级可承受高达 36Vpk 的浪涌电压
- 在 5A 至 20A 的输出电流范围内(14V 输入电压)效率高于 95%
- 严格的负载调节可使输出电压在整个输入电压范围内具有较小的偏差 (5mV)
- 包括输入滤波器,用于将传导辐射发射降至最低水平
输出电压选项 | PMP30600-AH.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 6 |
输入电压(最大值)(V) | 18 |
输出电压(标称值)(V) | 5 |
Iout(最大值)(A) | 20 |
输出功率 (W) | 100 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 20-A Automotive Pre-Regulator Reference Design | 2019-8-13 |