PMP23552

适用于各类航天任务的 50V 至 150V 输入电压、28V、12A 同步降压转换器参考设计

PMP23552

设计文件

概述

此参考设计是一款 28V 输出、12A 同步降压转换器,适用于具有 50V 至 150V 工作输入电压范围的航天任务。主要应用包括从太阳能电池板和 120VDC 配电总线降低电压。TPS7H5006-SEP 脉宽调制 (PWM) 控制器使用电压模式控制来控制功率级。OPA4H199-SEP 检测传感电阻电压,从而实现输出短路保护。TPS7H6005-SEP 具有可调死区时间,可优化开关 MOSFET 的时序,从而在输入电压为 100V 时实现 95% 以上的效率,在输入电压为 50V 时实现 96% 以上的效率。包含的 12V 自偏置电路可直接从输出端为控制电路供电。如果提供了外部 12V 偏置电压,则可以移除自偏置电路并提高效率。

特性
  • 抗辐射:TPS7H5006-SEP TID 50krad (Si)、TPS7H6005-SEP 50krad (Si)、OPA4H199-SEP 30krad (Si) SEL、SEB、SEGR 抗扰度高达 43MeV-cm2/mg
  • 引脚对引脚耐辐射选项:TPS7H5002-SP TID 100krad (Si)、TPS7H6005-SP 100krad (Si)、OPA4H199-SP 100krad (Si) SEL、SEB、SEGR 抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
  • 基于航天级氮化镓场效应晶体管 (GaN FET)
  • 100VIN 时的效率 >95%
  • 过流和短路保护
  • 可同步
  • 可选自偏置电路(采用外部偏置时效率更高)
输出电压选项 PMP23552.1
输入电压(最小值)(V) 50
输入电压(最大值)(V) 150
输出电压(标称值)(V) 28
Iout(最大值)(A) 12
输出功率 (W) 336
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT434.PDF (2251 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMDU4.PDF (232 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDU6.PDF (504 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDU5.ZIP (2623 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGV5.ZIP (299 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDU3.PDF (447 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDU2.PDF (425 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS7H5006-SEP具有同步整流和死区时间设置功能的抗辐射 2MHz PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA4H199-SEP航天增强型产品四路 40V 4.5MHz 轨到轨输入和输出运算放大器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

TPS7H6005-SEP耐辐射、200V 半桥 GaN 栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM117QML-SP耐辐射 QMLV、4.2V 至 40V 输入、1.5A 可调输出线性稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 50VIN to 150VIN, 28V 12A Synchronous Buck Converter Reference Design for Range of Space Missions PDF | HTML 2025-2-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持