PMP23546

适用于偏置电源的 2.4W 多输出 PSR 反激式参考设计

PMP23546

设计文件

概述

本参考设计采用 TPS7H5020-SEP 作为初级侧稳压 (PSR) 反激式转换器。输入接受范围为 22V 至 36V,生成以初级接地为基准的 12V 偏置电压以及以另一个回路为基准的 12V 输出。本参考设计可用于为 PMP23391 等隔离参考设计提供偏置电源。在此设计中,选择控制器、半桥驱动器和 TI 氮化镓场效应晶体管 (FET) 来满足对地静止轨道辐射 (GEO) 要求。这些元件可以互换以满足其他任务规格。

特性
  • GEO 级辐射性能元件
  • 在各种负载条件下实现超过 5% 的输出调节
  • 生成两个 12V 偏置电压
    • 其中一个以初级接地为基准
    • 另一个与初级接地隔离
  • 各输出的纹波均低于 1%
输出电压选项 PMP23546.1 PMP23546.2
输入电压(最小值)(V) 22 22
输入电压(最大值)(V) 36 36
输出电压(标称值)(V) 12 12
Iout(最大值)(A) .1 .1
输出功率 (W) 1.2 1.2
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Flyback Flyback
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT433.PDF (745 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDME04.PDF (366 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDME06.PDF (500 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDME05.ZIP (1335 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGW7.ZIP (576 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDME03.PDF (717 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDME02.PDF (423 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

TL1431-SP耐辐射 QMLV、2.4V 至 36V 可调并联电压基准

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS7H5020-SEPRadiation-tolerant 100% duty cycle PWM controller for driving MOSFET or GaN FETs

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 2.4W Multi-Output PSR Flyback Reference Design for Bias Supplies PDF | HTML 2025-3-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持