PMP23391

适用于 100kRad 应用的 300W、12V 输出 ZVS 全桥转换器参考设计

PMP23391

设计文件

概述

该参考设计是一种全桥拓扑,包括以次级接地为基准的 TPS7H5005-SEP,用于控制三个 TPS7H6005-SEP 半桥栅极驱动器。以初级侧为基准的两个驱动器在脉宽调制 (PWM) 模式下运行,使得该设计能够在较高负载条件下实现零电压开关 (ZVS)。在次级侧,另一个驱动器控制一对次级整流器,以进一步提高转换效率。在此设计中,选择控制器、半桥驱动器和 GaN 场效应晶体管 (FET) 来满足对地静止轨道辐射 (GEO) 要求。这些元件可以互换以满足其他任务规格。

特性
  • GEO 级辐射性能
  • 在初级侧和次级侧使用 GaN FET 以提高效率
  • 用于实现更快控制环路的次级侧控制器
  • 输出端的电压波纹小于 1%
  • 单侧组装、双层、3.25in× 5.5in PCB
输出电压选项 PMP23391.1
输入电压(最小值)(V) 22
输入电压(最大值)(V) 36
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 25
输出功率 (W) 300
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Full Bridge- Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT424.PDF (1054 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDME09.PDF (551 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDME11.PDF (505 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDME10.ZIP (3218 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGW8.ZIP (1349 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDME08.PDF (1792 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDME07.PDF (600 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS7H5005-SEP具有同步整流功能的抗辐射、2MHz 双输出 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

TPS7H6005-SEP耐辐射、200V 半桥 GaN 栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 300W, 12V Output ZVS Full-Bridge Converter Reference Design for 100kRad Applications PDF | HTML 2025-3-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持