PMP22992

使用降压和推挽转换器的双路 15V、120mA 隔离式辅助电源参考设计

PMP22992

设计文件

概述

这种隔离式电源提供双路 +15V 输出,每路输出的电流为 120mA。这种电源旨在偏置基于 MOSFET 的功率级,它会为他励式同步电机 (SSM) 生成励磁。此设计结合了 LMR50410-Q1 降压前置稳压器和具有扩频调制的 SN6505-Q1 开环变压器驱动器。凭借宽输入电压范围和灵活性优势,这种设计可在需要隔离电源的应用场景中得到广泛应用。此内部参考设计是 PMP22760 的备选方案,PMP22760 使用基于 LM5180-Q1 的单芯片解决方案。

特性
  • 低成本
  • 外形小巧
  • 初级到次级电容较低
  • 可针对多种应用进行扩展
  • 通用器件,包括变压器
输出电压选项 PMP22992.1 PMP22992.2 PMP22992.3
输入电压(最小值)(V) 6 6 6
输入电压(最大值)(V) 36 36 36
输出电压(标称值)(V) 15 15 5
Iout(最大值)(A) .12 .12 .8
输出功率 (W) 1.8 1.8 4
隔离/非隔离 Isolated Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Forward- Push Pull Forward- Push Pull Buck- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT240.PDF (1167 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM938.ZIP (88 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM937.PDF (144 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM940.ZIP (94 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG24.ZIP (91 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM939.ZIP (123 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM936.PDF (152 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR50410-Q1汽车级 4V 至 36V 1A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6505A-Q1适用于隔离电源、具有软启动功能的汽车级低噪声、1A、160kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Dual 15-V, 120-mA Iso. Bias Power Supply Ref. Des. Using Buck & Push-Pull Conv. PDF | HTML 2021-10-11
产品概述 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-29

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP22760 用于逆变器和电机驱动应用的双输出辅助电源参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持