PMP22760
用于逆变器和电机驱动应用的双输出辅助电源参考设计
PMP22760
概述
此隔离式初级侧调节 (PSR) 反激式转换器参考设计提供了双路 +15V 输出,每种输出的电流为 100mA。它旨在为电机/逆变器应用中的转子线圈励磁栅极驱动器提供辅助电源。从初级侧反激式电压采样隔离输出电压数据,无需使用光耦合器、电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。它可实现紧凑的外形、高度集成和高效率。
特性
- 初级侧调节省去了光耦合器或变压器偏置绕组,从而实现了紧凑的外形
- 出色的均衡负载输出电压调节(10% - 100% 负荷下 <1%)
- 出色的非平衡负载输出电压调节(不平衡度为 50% 时 <1%,不平衡度为 90% 时 <2%)
- 高效率(50% - 100% 负载下 >90%)
- LM5180 控制器集成了 FET 且不需要外部组件
| 输出电压选项 | PMP22760.1 | PMP22760.2 |
|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 12 | 12 |
| 输入电压(最大值)(V) | 15 | 15 |
| 输出电压(标称值)(V) | 15 | 15 |
| Iout(最大值)(A) | .1 | .1 |
| 输出功率 (W) | 1.5 | 1.5 |
| 隔离/非隔离 | Isolated | Isolated |
| 输入类型 | DC | DC |
| 拓扑 | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | Dual-Output Bias Power Supply Reference Design for Inverter and Motor Drive Appl | PDF | HTML | 2021-3-24 | ||
| 产品概述 | 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-8-29 |