PMP22504
12VAC 至 28VAC、7.5W 至 25W 理想二极管全桥整流器参考设计
PMP22504
概述
此参考设计利用 LM74610-Q1 零 IQ 反极性保护智能二极管控制器来控制高侧整流器 MOSFET,从而提供 12VAC 至 28VAC 电源的线路输入和零线输入。该设计在 7.5W 至 25W 的负载范围内测试。结合使用低 Rdson MOSFET 和理想二极管驱动器时,可消除标准二极管整流器中的高损耗。应用包括家居或楼宇中依靠 12V 或 24V 交流变压器运行的可视门铃和智能恒温器。
特性
- 使用 MOSFET 替换二极管后可提高交流整流器的效率
- 在 7.5W 至 25W 的负载范围内测试
| 输出电压选项 | PMP22504.1 | PMP22504.1-OTHER |
|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 12 | 12 |
| 输入电压(最大值)(V) | 28 | 28 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 | 28 |
| Iout(最大值)(A) | 2.1 | .9 |
| 输出功率 (W) | 25.2 | 25.2 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | AC | AC |
| 拓扑 | Other | Other |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 12-VAC to 28 VAC, 7.5-W to 25-W Ideal Diode Full-bridge Rectifier Reference Desi | PDF | HTML | 2020-8-20 |