PMP22322

65W USB Type-C® ZVS 反激式参考设计

PMP22322

设计文件

概述

此参考设计是一款低成本、高密度 USB 适配器,在 ZVS 反激式拓扑中使用了 UCC28782 有源钳位反激式控制器和 UCC5304 隔离式驱动器。输出电压为 20V 时,最大额定功率是 65W,但可调节为 20V/15V/9V/5V 输出电压和 3A 电流。此设计的峰值效率可达 93.4%。平均效率和待机功耗等级符合 DoE VI 级和 CoC 2 级限值。该设计外型紧凑,尺寸仅 44mm × 54mm × 20mm(48cc 开放式框架)。

特性
  • 尺寸紧凑:44mm × 54mm × 20mm(48cc 开放式框架)
  • 高效率(峰值为 93.4%)
  • 测试报告提供的 EMI 数据低于 CISPR32 限值
  • 可调节输出电压范围:5V 至 20V
  • 符合 DoE VI 级和 CoC 2 级的效率和待机功耗要求
输出电压选项 PMP22322.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 20
Iout(最大值)(A) 3.25
输出功率 (W) 65
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDM877.PDF (287 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM876A.PDF (377 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM878A.ZIP (2131 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG10.ZIP (615 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM875A.PDF (363 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28782适用于有源钳位 (ACF) 和零电压开关 (ZVS) 拓扑的高密度反激式控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B4250-Q1汽车类 50mA、非电池电源 (40V)、可调节电压跟踪低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC5304适用于 GaNFET 和 MOSFET 且具有 5V UVLO 的 5kVrms、4A/6A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 65-W USB Type-C® ZVS-Flyback Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2021-7-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频