PMP20771

120VAC 输入、PSR 5V 25W 反激式参考设计

PMP20771

设计文件

概述

本参考设计为 120Vac 至 5V 初级侧调节反激式转换器,次级侧采用同步整流。  该参考设计具备 67mW 极低待机功率。  UCC28704 具有集成 CC-CV 调节功能,无需使用光耦合器。PMP20771 利用同步整流在设计的负载范围内提高系统效率。

特性
  • 满载时效率高于 88%
  • 空载时 67mW 的低待机功耗
  • 1oz,2 层电路板,7mm x 38mm 尺寸
  • 采用初级侧调节,无需使用光耦合器
输出电压选项 PMP20771.1
输入电压(最小值)(V) 108
输入电压(最大值)(V) 132
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 5
输出功率 (W) 25
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDU0.PDF (2006 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRTE2.PDF (98 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTE1.PDF (37 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTE0.PDF (111 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28704具有初级侧调节 (PSR) 功能的高效离线 CV 和 CC 反激控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17559Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、1.5mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20771 Test Results 2017-11-13

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP20172 具有端口电源管理直流/直流充电器的 36W USB 双端口 USB Type-C™ PD 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持