PMP20172
具有端口电源管理直流/直流充电器的 36W USB 双端口 USB Type-C™ PD 参考设计
PMP20172
概述
PMP20172 参考设计在两个 USB Type-C 输出上可提供高达 36W 的功率。 输入为 17VDC 总线。两个输出可实现端口电源管理。 如果仅使用一个端口,则将在该端口分配全部 36W。 如果使用两个端口,则将在每个端口上分配 18W 的功率。 支持的输出电压为 5V、9V 或 15V。PMP20172 已通过 USB-IF 认证为电源块(产品测试 ID:1020023)。
特性
- 效率非常高,使用 15V 输出时可实现超过 98% 的效率
- 智能功率共享
- 紧凑设计,38mm × 38mm (1.5" × 1.5")
- 薄型设计,5mm (0.2")
输出电压选项 | PMP20172.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 16.5 |
输入电压(最大值)(V) | 18 |
输出电压(标称值)(V) | 15 |
Iout(最大值)(A) | 2.4 |
输出功率 (W) | 36 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20172 Test Results | 2017-2-9 |