PMP15032

采用 LM5140-Q1 的汽车高电流、宽输入电压同步降压控制器参考设计

PMP15032

设计文件

概述

PMP15032 在一个高电流双相应用中演示了 LM5140-Q1 同步降压控制器的运行和性能。PMP15032 可在 5.5V 至 42V 的输入电压范围内运行。该 EVM 可提供 5.0V 输出,具有 45A(每相 22.5A)的最大负载电流。  该 LM5140-Q1 的开关频率设为 440kHz,以最大限度地降低开关损耗并实现最高效率。

特性
  • 输入电压为 5.5V 至 42V,电流为 45A(每相 22.5A)时,输出电压为 5V
  • 效率高达 93.54%
  • 解决方案尺寸:2.5 英寸 x 3.8 英寸(最大组件高度:0.25 英寸)
输出电压选项 PMP15032.1
Vin (Min) (V) 5.5
Vin (Max) (V) 42
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 45
Output Power (W) 225
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDC4.PDF (1222 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRRM6.PDF (233 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRRM7.PDF (30 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRM8.PDF (186 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRN0.ZIP (1056 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDL5.ZIP (585 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRM9.PDF (1454 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5140-Q1宽输入电压、双路 2.2MHz 低 Iq 同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

LMP7701精密 CMOS 输入 RRIO 宽电源电压范围单通道放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

计算工具

LM5140ADESIGN-CALC LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

Welcome to the LM5140-1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC synchronous buck converter based on the LM5140-Q1 current-mode controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5140-Q1 宽输入电压、双路 2.2MHz 低 Iq 同步降压控制器
硬件开发
评估板
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM 双路同步降压转换器 EVM LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 双路同步降压转换器高密度评估模块 (EVM)
Software
计算工具
LM5140ADESIGN-CALC 适合用于 LM5140-Q1 的快速入门计算器

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP15032 Test Results 2017年 6月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频