PMP15013

采用 LMR16030 直流/直流降压转换器且经过 CISPR-22 EMI 优化的参考设计

PMP15013

设计文件

概述

PMP15013 参考设计是使用 LMR16030 直流/直流降压稳压器的 5V/3A 输出电源。此设计使用 4 层电路板,适用于采用 24V 输入总线的工业应用。LMR16030 是 4.5V 至 60V 输入电压、3A 输出电流和 200kHz 至 2.5MHz 非同步降压稳压器。此参考设计的输入电压范围为 18V 至 36V,采用限制宽松的标称 24V 输入电压,覆盖了工业应用中彼此之间差别巨大的常见输入电压条件。此参考板包括一个输入 EMI 滤波器,且布局经优化,可在 4 层 PCB 上提升 EMI 性能。此板经过 CISPR-22 标准测试,其传导发射 (CE) 和辐射发射 (RE) 符合 CISPR-22 B 类要求且具有 10dB 裕量。

特性
  • 18V 至 36V 宽输入电压、5V/3A 输出、支持 24V 总线
  • 符合 CISPR 22 B 类传导发射和辐射发射标准且具有 10dB+ 裕量
  • 峰值电流控制、OCP 功能、电感器饱和保护
  • 易于使用
输出电压选项 PMP15013.1
输入电压(最小值)(V) 18
输入电压(最大值)(V) 36
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 15
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBW0.PDF (1344 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRM24.PDF (748 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM23.PDF (95 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM26.ZIP (16 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC89.ZIP (167 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM25.PDF (2305 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRM22.PDF (117 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR16030具有 40uA Iq 的 SIMPLE SWITCHER 60V、3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP15013 Test Results 2016-5-31

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP10604 面向汽车应用的 EMI 优化双层 15W 电源(符合 CISPR 25 5 类)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持