PMP10604

面向汽车应用的 EMI 优化双层 15W 电源(符合 CISPR 25 5 类)

PMP10604

设计文件

概述

PMP10604 参考设计是一种采用 LM53603 降压稳压器的双层板 5V 3A 输出电源,适用于汽车应用中的仪表单元。LM53603 是一种 3.5V 至 36V 输入、3A 输出和 2.1 MHz 固定频率的降压稳压器,专为汽车应用而设计。它具有极低的静态电流(空载时的典型值为 24μA),并能从 PWM 转换到 PFM 以确保轻载时的高效率。此参考设计的输入电压范围为 7.5V 至 36V,可适应汽车领域 12V 电池的大范围变化情况。此参考板包括一个输入 EMI 滤波器部件,且布局经优化可在双层 PCB 上提升 EMI 性能。该板经过了汽车 EMC 标准 CISPR 25 测试,其传导发射符合 CISPR 25 5 类的要求。

特性
  • 输入电压范围 7.5V 至 36V
  • 91% 的峰值效率
  • EMI 优化型双布局设计,符合 CISPR 25 5 类传导发射标准
  • 2.1MHz 固定频率,在轻载时无缝转换到 PFM 模式
  • 低于 75µA 的工作静态电流
  • 此参考板已经过测试,并包含测试报告和设计文件
输出电压选项 PMP10604.1
输入电压(最小值)(V) 7.5
输入电压(最大值)(V) 36
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 15
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA29.PDF (595 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRF44.PDF (101 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAE8.ZIP (283 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRF45.PDF (395 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRF43.PDF (124 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM53603-Q1汽车类 3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10604 Test Results 2015-6-10
技术文章 Overcoming automotive cluster power supply design challenges PDF | HTML 2015-11-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持