PMP11769
700W 汽车外置音频放大器参考设计
PMP11769
概述
该参考设计包含一款升压转换器,可通过 9V 至 16V 的输入电压输出 36.0V 电压 @ 10.0A 连续电流/20.0A 峰值。它包含两个优质 D 类音频放大器,可提供 2 个 175W @ 4Ω 负载(左右声道)和 1 个 350W @ 2Ω 负载(低音炮)。由于其薄型和高功率输出,该设计非常适合汽车音频外部放大器应用。
特性
- 凭借 50V 负载突降和集成保护系统,可轻松集成至汽车系统
- 超高清音频,可为任何集成型 D 类放大器提供出色品质的声音
- 100kHz 带宽,支持高分辨率音频文件和格式
- 低噪音,消除了“嘶嘶”或“嗡嗡”声
输出电压选项 | PMP11769.1 | PMP11769.2 | PMP11769.3 | PMP11769.4 |
---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 6 | 35 | 35 | 10 |
输入电压(最大值)(V) | 16 | 37 | 37 | 15 |
输出电压(标称值)(V) | 36 | 12 | -12 | 3.3 |
Iout(最大值)(A) | 10 | .2 | .05 | .05 |
输出功率 (W) | 360 | 2.4 | .6 | .165 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC | DC |
拓扑 | Boost | Boost- Non Sync | Buck Boost- Inverting | Linear Regulator |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11769 Test Results (Rev. A) | 2017-3-22 | |||
技术文章 | Automotive audio from the inside out: more channels, more power, more applications | PDF | HTML | 2018-10-19 | |||
更多文献资料 | High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x | 2017-12-1 | ||||
技术文章 | Get loud with a 700W automotive audio amplifier for infotainment systems | PDF | HTML | 2017-6-15 | |||
更多文献资料 | TI Automotive External Amplifiers (Rev. A) | 2017-2-3 |