PMP11668

具有电缆补偿和电池短路保护功能的单路 USB 车载充电器参考设计

PMP11668

设计文件

概述

PMP11668 参考设计是一款车用单通道 USB 充电器。它包括一个后跟 USB 充电端口控制器的降压转换器。其内置电池短路保护 IEC ESD 保护功能,可在汽车应用中显著提高系统的可靠性。该设计使用简单的两层设计也可以处理 2.1A 负载电流。其输出端口支持 USB BC1.2 CDP 充电协议。

特性
  • 线性 VBUS 压降补偿
  • 在受保护的 VBUS、DP_IN 和 DM_IN 引脚上具备电池短路保护
  • DP_IN/DM_IN 上的 IEC ESD 保护
  • 支持 USB BC1.2 CDP 充电协议
  • 高度集成补偿和保护功能
  • 双层简单设计
输出电压选项 PMP11668.1
输入电压(最小值)(V) 6.5
输入电压(最大值)(V) 36
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 2.1
输出功率 (W) 10.5
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCL7.PDF (589 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDROM2.PDF (81 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROM1.PDF (82 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROM4.ZIP (29 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCV8.ZIP (485 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROM3.PDF (665 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDROM0.PDF (62 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB 电源开关和充电端口控制器

TPS254900-Q1具有 BATT 短路保护和压降补偿功能的汽车类 USB 充电端口控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR23630SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11668 Test Results 2016-11-10

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP11594 USB Type-C™ DFP 5V3A 充电器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持