PMP11594
USB Type-C™ DFP 5V3A 充电器参考设计
PMP11594
概述
PMP11594 是一种低成本 5V 3A 充电器参考设计,具有 Type C DFP 功能并且与 BC1.2 器件兼容。 该设计包含非同步降压稳压器 LMR14030 和高度集成的 USB Type-C 控制器 TPS25810。PMP11594 具有高效率以及良好的线路/负载调节性能和热性能。
特性
- 7V 至 40V 的宽输入电压范围
- 仅提供 Type C DFP 功能,兼容 BC1.2 器件
- 通过双层设计和非 SR 解决方案实现紧凑尺寸
- 12V 输入电压时满负载效率达到 89%
- 尺寸:43mmx20mmx5.6mm
输出电压选项 | PMP11594.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 7 |
输入电压(最大值)(V) | 40 |
输出电压(标称值)(V) | 5 |
Iout(最大值)(A) | 3 |
输出功率 (W) | 15 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11594 Test Results | 2016-6-22 | |||
技术文章 | The power to innovate industrial design | PDF | HTML | 2017-3-27 |