PMP11600

高效通用交流输入转 5V 2A 适配器参考设计

PMP11600

设计文件

概述

PMP11600 是一款适用于 5V/2A 适配器应用的参考设计。该解决方案实现了经过全面测试且符合传导 EMI 标准的高效率初级侧控制器 UCC28704。此设计采用基于伏秒平衡的同步整流器 UCC24636 来实现高效率。该板的尺寸为 37mm x 30mm x 12mm。采用低成本 EE16 通用变压器。

特性
  • 具有初级侧调节功能的 QR 反激式同步整流器
  • 功率密度高达 8W/in³
  • 通过减少组件实现良好的热性能
  • 经过全面测试并符合 CE 标准
  • 尺寸为 37mm x 30mm x 12mm
输出电压选项 PMP11600.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 10
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCB1.PDF (787 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRNJ1.PDF (148 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNJ0.PDF (59 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNJ3.ZIP (28 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCM3.ZIP (511 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNJ2.PDF (989 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRNI9.PDF (218 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28704具有初级侧调节 (PSR) 功能的高效离线 CV 和 CC 反激控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.3mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11600 Test Results 2016-9-7

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP4403 USB Type-C DFP 充电器 5V 3A SSR 控制适配器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持