PMP11136
汽车无线 USB 电源端口 (5V/2.1A) 和 LED 背光驱动器参考设计
PMP11136
概述
PMP11136 参考设计提供 5V/2.1A 和 5V/1A 的电缆压降补偿 USB 输出。此外,还配有一个 3.3V/2.5A 的降压转换器输出和一个 12V/0.163A 的电流稳定 LED 升压转换器。
特性
- 所有开关稳压器均采用 1.9MHz 同步操作
- 低成本设计
- 开关式 12V/50mA 天线供电
- 多种低噪声线性稳压器输出选项
输出电压选项 | PMP11136.1 | PMP11136.10 | PMP11136.2 | PMP11136.3 | PMP11136.4 | PMP11136.5 | PMP11136.6 | PMP11136.7 | PMP11136.8 | PMP11136.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4.5 | 3 |
输入电压(最大值)(V) | 16 | 3.6 | 3.6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5.5 | 3.6 |
输出电压(标称值)(V) | 3.3 | 1.8 | 12 | 12 | 5 | 5 | 3.3 | 5 | 3.3 | 1.2 |
Iout(最大值)(A) | 2.5 | .155 | .163 | .05 | 2.1 | 1 | .05 | .15 | .05 | .7 |
输出功率 (W) | 8.25 | .279 | 1.956 | .6 | 10.5 | 5 | .165 | .75 | .165 | .84 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
拓扑 | Buck- Non Sync | Linear Regulator | Boost- Integrated Switch | Other | Buck- Non Sync | Buck- Non Sync | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11136 Test Results | 2016-10-31 |