PMP10725

采用 LM3481 的多端口隔离式输出反激式解决方案参考设计

PMP10725

设计文件

概述

PMP10725 是隔离型反激式解决方案,接受 15 至 36VIN 的输入电压并向负载提供多端口输出。该参考设计比较初级控制和次级控制解决方案。利用初级控制,它能够以更低的 BOM 成本实现更高的效率,但调节性能不太好。利用次级控制,它可以通过控制 24V 电压轨电压来实现极佳的负载调节性能。该 LM3481反激式参考设计可用于在工业 PLC 应用中提供数字输出模块。

特性
  • 多端口隔离式输出
  • 具有低 BOM 成本的初级控制
  • 具有极佳调节性能的次级控制
  • 峰值电流模式控制
  • 具有适用于其他隔离应用的灵活性
输出电压选项 PMP10725.1 PMP10725.2 PMP10725.3
输入电压(最小值)(V) 9 9 9
输入电压(最大值)(V) 16 16 16
输出电压(标称值)(V) 24 6 6
Iout(最大值)(A) .5 .1 .1
输出功率 (W) 12 .6 .6
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBO5.PDF (1396 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRL95.PDF (44 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRL94A.PDF (49 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCC21.ZIP (176 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRL92A.PDF (335 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRL93A.PDF (335 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

LM431精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.9mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM34812.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10725 Test Results 2016-4-8
技术文章 Eliminating noise from the factory floor PDF | HTML 2016-9-29

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP10532 面向工业 PLC 应用的隔离式三路输出 Fly-Buck 电源 - 参考设计 PMP10723 采用 LM3481 的隔离式 53V/400mA 输出反激式解决方案参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持