PMP10723
采用 LM3481 的隔离式 53V/400mA 输出反激式解决方案参考设计
PMP10723
概述
PMP10723 是一款隔离式输出反激式解决方案,可接受 9V 至 16V 的输入电压,并提供 53V/400mA 的输出。借助次级控制,其可实现出色的负载调节性能。此外,只需改变变压器参数,还可扩展到其他隔离式高压应用。
特性
- 隔离式输出
- 良好的负载调节
- 峰值电流模式控制
- 灵活适用于其他隔离式应用
输出电压选项 | PMP10723.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 9 |
输入电压(最大值)(V) | 16 |
输出电压(标称值)(V) | 53 |
Iout(最大值)(A) | .4 |
输出功率 (W) | 21.2 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10723 Test Results | 2016-3-15 | |||
数据表 | LM3481-Q1 适用于升压、SEPIC 和反激式直流/直流转换器的高效控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-12-9 | |
数据表 | LM3481 适用于升压、SEPIC 和反激式直流/直流转换器的高效控制器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024-10-8 | |
技术文章 | Eliminating noise from the factory floor | PDF | HTML | 2016-9-29 |