PMP10171

4 通道 LED 聚光灯驱动器参考设计

PMP10171

设计文件

概述

PMP10171 参考设计是具有四个输出的升压 LED 驱动器。它的输入电压范围为 10 至 30 V,并提供最大电压为 40 V、电流为 500 mA 的功率。微控制器会提供一个可调 PWM 信号,用于调整 LED 的亮度。

特性
  • 四通道
  • PWM 调暗,由微控制器控制
  • 仅使用陶瓷电容器以实现很高的可靠性
输出电压选项 PMP10171.1
输入电压(最小值)(V) 10
输入电压(最大值)(V) 30
输出电压(标称值)(V) 40
Iout(最大值)(A) .5
输出功率 (W) 20
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAK4.PDF (893 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRGS3.PDF (428 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRGS2.PDF (24 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGS5.ZIP (157 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAV0.ZIP (56 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGS4.PDF (462 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRGS1.PDF (561 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

SM746110.5V 至 30V 智能旁路二极管

数据表: PDF | HTML
背光 LED 驱动器

TPS61197用于 LCD 电视的单串 WLED 驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

开始开发

软件

支持软件

TIDCAV1 — PMP10171 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP10171 4 通道 LED 聚光灯驱动器参考设计
下载选项

TIDCAV1 PMP10171 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-9-8
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
PMP10171 4 通道 LED 聚光灯驱动器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcav1 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcav1/tidcav1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCAV1. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10171 Test Results 2015-9-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持