PMLKBUCKBOOSTEVM

使用 LM5118 的 TI-PMLK 降压/升压实验板

PMLKBUCKBOOSTEVM

立即订购

概述

降压/升压实验板是德州仪器 (TI) 电源管理实验室套件 (TI-PMLK) 系列的一部分。  降压/升压实验板使用 LM5118 IC。  降压/升压实验板包含随附的手册,通过多个分步实验让使用者加深对电源设计的理解。  TI-PMLK 旨在通过实验向用户和开发人员传授电子理论和 TI 电源设计知识。

特性
  • 使用 LM5118 扩展降压/升压拓扑知识
  • 降压/升压板可通过跳线进行配置,以便进行不同的练习
  • 降压/升压板随附了可供下载的《降压/升压实验手册》
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5118 3V 至 75V 宽输入电压、电流模式非同步降压/升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PMLKBUCKBOOSTEVM — 使用 LM5118 的 TI-PMLK 降压/升压实验板

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
PMLKBUCKBOOSTEVMB 使用 LM5118 的 TI-PMLK 降压/升压实验板和 TI-PMLK 降压/升压实验手册
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PMLKBUCKBOOSTEVM 使用 LM5118 的 TI-PMLK 降压/升压实验板

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
评估板
PMLKBUCKBOOSTEVMB 使用 LM5118 的 TI-PMLK 降压/升压实验板和 TI-PMLK 降压/升压实验手册
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 PMLKBUCKBOOSTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 PMLK Buck-Boost Experiment Book (Rev. A) 2016-12-13

相关设计资源

硬件开发

开发套件
PMLKLDOEVM 使用 TPS7A4901 和 TPS7A8300 的 TI-PMLK LDO 实验板
评估板
PMLKBOOSTEVM 使用 TPS55340 和 LM5122 的 TI-PMLK 升压实验板 PMLKBUCKEVM 采用 TPS54160 和 LM3475 的电源管理实验室套件 (PMLK) 降压实验板

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频系列

观看全部视频

视频