PMLKBUCKEVM

采用 TPS54160 和 LM3475 的电源管理实验室套件 (PMLK) 降压实验板

PMLKBUCKEVM

立即订购

概述

The TI-PMLK Buck Experiment Board is part of the TI Power Management Lab Kit (TI-PMLK) series. TI-PMLK series provides hands on learning to reinforce power supply knowledge. The modular format allows users to customize the TI-PMLK series experience in a way that makes the most impact on their overall understanding of power supply design. The TI-PMLK Buck Experiment Board features TPS54160 and LM3475. The TI-PMLK Buck Experiment Lab Book includes theories and experiments covering a variety of tests for steady-state, transient and dynamic conditions seen in real world applications.

 

特性
  • Two different IC sections to expand the learning experience

  • Each section is configurable with jumpers for different exercises

  • The Buck Board is accompanied by a downloadable Buck Experiments Book

                  
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM3475 10V、滞后 PFET 降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PMLKBUCKEVM — 使用 TPS54160 和 LM3475 的 TI-PMLK 降压实验板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PMLKBUCKEVM 使用 TPS54160 和 LM3475 的 TI-PMLK 降压实验板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 PMLKBUCKEVM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019-1-2
用户指南 PMLK Buck Experiment Book (Rev. B) 2017-4-21
用户指南 TI 电源管理实验套件 TI-PMLK BUCK 实验板的 经济高效型测试方法 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2016-8-31

相关设计资源

硬件开发

开发套件
PMLKLDOEVM 使用 TPS7A4901 和 TPS7A8300 的 TI-PMLK LDO 实验板
评估板
PMLKBOOSTEVM 使用 TPS55340 和 LM5122 的 TI-PMLK 升压实验板

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频