PLABS-SAR-EVM-PDK

TI Precision Labs SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)

PLABS-SAR-EVM-PDK

立即订购

概述

PLABS-SAR-EVM-PDK 是一个与 TI Precision Labs 视频配合使用的实验平台,用于更深入地了解连续逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 电路。该评估模块 (EVM) 平台包含适用于公共 SAR ADC 电路的两个通道,该电路可轻松连接到高精度信号注入器评估模块 (PSIEVM),以提供用于驱动 SAR ADC 的低失真、低噪声输入信号;第三个通道旨在展示超低功耗 ADC 在不同吞吐量下的功耗变化情况。该 EVM 平台还包含可安装在主板上的 10 个测试板,用于显示不同前端驱动电路对性能的影响。

PLABS-SAR-EVM-PDK 用户指南显示了配备便携式 PSIEVM 的 EVM 配置示例,但该 EVM 可与任何标准测试设备搭配使用。

TI Precision Labs 是业界首个面向模拟工程师的综合在线课堂。PLABS-SAR-EVM-PDK 是业界首款适用于数据转换器的产品。

 

特性
  • 直观的设置—PCB 层叠图显示了原理图内容。
  • 无需外部电源
  • 包含多个配备不同驱动放大器 RC 滤波器的测试板,以方便进行实验
  • 随附 PHI 控制器—可方便地通过 USB 2.0(或更高版本)连接至 EVM,以实现电力输送以及数字输入/输出
  • 软件套件包括
    • 用于数据采集的图形工具
    • 光谱分析
    • 输出代码柱状图生成

  • PLABS-SAR-EVM 板
  • PHI EVM 控制器
  • PSI 评估模块 (PSIEVM)
  • 测试板 (10)
  • USB 电缆 (2)
  • SMA 电缆 (1)

串联电压基准
REF50 低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准 REF6050 具有集成缓冲器和使能引脚的 5V、5ppm/°C 高精度电压基准

 

仪表放大器
INA326 精密低漂移 CMOS 仪表放大器

 

精密 ADC
ADS1220 具有 PGA、VREF、SPI 和两个 IDAC 的 24 位 2kSPS 四通道低功耗 Δ-Σ ADC ADS7042 具有 SPI 接口的 12 位 1MSPS 超低功耗、超小型 SAR ADC ADS8860 具有单端输入、SPI 和菊花链的 16 位、1MSPS、单通道 SAR ADC ADS8862 具有单端输入、SPI 接口和菊花链的 16 位、680kSPS、单通道 SAR ADC ADS8864 具有单端输入、SPI 接口和菊花链的 16 位、400kSPS、单通道 SAR ADC ADS8866 具有单端输入、SPI 接口和菊花链的 16 位、100kSPS、单通道 SAR ADC

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA2320 双通道、高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器 OPA320 高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器 OPA376 精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PLABS-SAR-EVM-PDK — TI 高精度实验室 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PLABS-SAR-EVM-PDK TI 高精度实验室 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SBAC190 — PLABS-SAR-EVM-PDK Setup Toolkit

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
PLABS-SAR-EVM-PDK TI Precision Labs SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)
下载选项

SBAC190 PLABS-SAR-EVM-PDK Setup Toolkit

close
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2018-9-3
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
PLABS-SAR-EVM-PDK TI Precision Labs SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac190 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac190b/sbac190b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC190. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Precision Labs SAR ADC EVM User's Guide (Rev. A) 2018-3-1
证书 PLABS-SAR-EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频