PIDEU-3P-W602

Panasonic Industry W602 无线模块

概述

PAN W602-1 是一个具有集成低功耗 Bluetooth® 的单频带 2.4GHz 配套模块,适用于注重成本效益的项目,并且基于德州仪器 (TI) 的 CC3301 芯片组。

PAN W602-2 是一个具有集成低功耗蓝牙的双频带 2.4GHz 和 5GHz 配套模块,适用于需要更高数据速率或更少干扰的项目,并且基于德州仪器 (TI) 的 CC3351 芯片组。 

这些配套模块通过 SDIO 或 SPI(对于 Wi-Fi®)和 HS UART 或 SPI(对于蓝牙)连接到任何 Linux® 或 FreeRTOS 驱动的主机平台,以实现无缝无线通信。

该模块具有紧凑外形,可提供集成芯片天线或通过底部焊盘连接外部天线的选项。该解决方案旨在通过 CE RED、FCC、ISED、MIC 和 RCM 认证。

特性

Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax) 和低功耗蓝牙 5.4

工作温度:-40 至 +85°C

尺寸:

  • 8.8mm x 10mm x 1.8mm(W602-1B、W602-2B)
  • 8.8mm x 15.25mm x 1.8mm(W602-1C、W602-2C)

天线选项:

  • 集成芯片
  • 底部焊盘
  • 经认证的外部天线类型:(柔性)PCB/端子

认证:

  • CE RED、FCC、ISED、MIC、RCM

主机接口:

  • Wi-Fi: SDIO、SPI
  • 蓝牙:UART、SDIO、SPI
Wi-Fi 产品
CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

W602-1B — 带底部焊盘的 2.4GHz Wi-Fi 6 和 BLE 5.4 模块

支持的产品和硬件

W602-1B 带底部焊盘的 2.4GHz Wi-Fi 6 和 BLE 5.4 模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

W602-1C — 具有集成芯片天线的 2.4GHz Wi-Fi 6 和 BLE 5.4 模块

支持的产品和硬件

W602-1C 具有集成芯片天线的 2.4GHz Wi-Fi 6 和 BLE 5.4 模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

W602-2B — 带底部焊盘的 2.4GHz/5GHz Wi-Fi 6 和 BLE 5.4 模块

支持的产品和硬件

W602-2B 带底部焊盘的 2.4GHz/5GHz Wi-Fi 6 和 BLE 5.4 模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

W602-2C — 具有集成芯片天线的 2.4GHz/5GHz Wi-Fi 6 和 BLE 5.4 模块

支持的产品和硬件

W602-2C 具有集成芯片天线的 2.4GHz/5GHz Wi-Fi 6 和 BLE 5.4 模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。