主页 设计和开发 合作伙伴目录
Panasonic Industrial Devices Europe GmbH

Panasonic Industrial Devices Europe GmbH

Panasonic Industries Europe GmbH 在欧盟和美国提供汽车和工业产品及服务。

作为工业领域的合作伙伴,Panasonic 研究、开发、制造和供应支持“智美生活、创享未来”口号的技术。该公司的产品系列涵盖关键电子元件、器件和模块,以及适用于各种行业生产线的完整解决方案和生产设备。Panasonic Industry Europe 隶属于全球松下工业解决方案公司。

Wi-Fi 产品
CC2564C 符合蓝牙核心 5.1 标准的 Bluetooth® 双模收发器 CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
联系人
提供的资源
  • 子卡
  • 评估板
公司总部
  • Zeppelinstraße 19
  • Lueneburg, 21337
  • Germany

资源

子卡

PIDEU-3P-W602 — Panasonic Industry W602 无线模块

PAN W602-1 是一个具有集成低功耗 Bluetooth® 的单频带 2.4GHz 配套模块,适用于注重成本效益的项目,并且基于德州仪器 (TI) 的 CC3301 芯片组。

PAN W602-2 是一个具有集成低功耗蓝牙的双频带 2.4GHz 和 5GHz 配套模块,适用于需要更高数据速率或更少干扰的项目,并且基于德州仪器 (TI) 的 CC3351 芯片组。 

这些配套模块通过 SDIO 或 SPI(对于 Wi-Fi®)和 HS UART 或 SPI(对于蓝牙)连接到任何 Linux® 或 FreeRTOS 驱动的主机平台,以实现无缝无线通信。

(...)

评估板

PIDEU-3P-PAN13X6C — Panasonic Industry PAN13x6C 蓝牙射频 (RF) 模块

Panasonic 的 PAN1326C2/PAN1316C 系列是主机控制接口 (HCI) Bluetooth® 射频 (RF) 模块,采用 Texas Instruments™ 第七代蓝牙核心集成电路 CC2564C,实现了易于使用的模块格式。PAN1326C2/PAN1316C 符合 Bluetooth® 5.1 标准并且提供出色的射频性能,并且覆盖范围大约是其他低功耗蓝牙解决方案的两倍。该系列有两个版本:一个版本带有集成芯片天线 (ENW89823A5KF),可尽可能减少射频设计工作;另一个版本带有射频底部焊盘 (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。