TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Pentek Inc.。
PENTEK-3P-71141-XMC
Pentek Model 71141 单通道 6.4GHz 或 2 通道 3.2GHz ADC、2 通道 6.4GHz DAC Kintex UltraScale - XMC
PENTEK-3P-71141-XMC
概述
您可以考虑将采用 ADC12DJ3200 的现成完整电路板用于加速项目进程。Pentek Jade® Model 71141 是一款采用德州仪器 (TI) ADC12DJ3200 ADC 的理想雷达和软件无线电接口解决方案。除 6.4GSPS DAC 外,Pentek 解决方案还可提供单通道 6.4GSPS 12 位 ADC 或双通道 3.2GSPS 12 位 ADC,从而支持与采用 VITA 42.0 XMC 形式、具有 5GB DDR4 SDRAM 和 PCI Express 接口的 Xilinx Kintex Ultrascale FPGA 搭配使用。Pentek 还提供支持 3U VPX、PCIe、cPCI 和 AMC 的类似解决方案。
高速 ADC (≥10 MSPS)
立即订购并开发
评估板
71141 — Pentek 型号 71141 1 通道。6.4 GHz 或 2 通道。3.2 GHz ADC,2 通道 6.4 GHz DAC Kintex UltraScale - XMC
71141 — Pentek 型号 71141 1 通道。6.4 GHz 或 2 通道。3.2 GHz ADC,2 通道 6.4 GHz DAC Kintex UltraScale - XMC
相关设计资源
硬件开发
评估板
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。