Pentek Inc.

硬件设计服务提供商

Pentek 的使命是凭借卓越和创新,为嵌入式社区提供最先进的系统级和板级解决方案,满足数据采集、数字信号处理和软件无线电应用中的最苛刻要求。

Pentek 是一家通过 ISO 9001:2015 认证的公司,成立于 1986 年,目前是高速实时记录系统和软件、数据采集和 I/O、DSP(数字信号处理)和 SDR(软件定义的无线电)产品的首选供应源。

我们的客户能够充分利用我们系统级和板级商用以及传导冷却产品线所提供的卓越性能和灵活性,并享受我们世界级应用支持服务带来的便利。

高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 北美
公司总部
  • One Park Way
  • Upper Saddle River, New Jersey, 07458
  • United States of America

资源

评估板

PENTEK-3P-71141-XMC — Pentek Model 71141 单通道 6.4GHz 或 2 通道 3.2GHz ADC、2 通道 6.4GHz DAC Kintex UltraScale - XMC

您可以考虑将采用 ADC12DJ3200 的现成完整电路板用于加速项目进程。Pentek Jade® Model 71141 是一款采用德州仪器 (TI) ADC12DJ3200 ADC 的理想雷达和软件无线电接口解决方案。除 6.4GSPS DAC 外,Pentek 解决方案还可提供单通道 6.4GSPS 12 位 ADC 或双通道 3.2GSPS 12 位 ADC,从而支持与采用 VITA 42.0 XMC 形式、具有 5GB DDR4 SDRAM 和 PCI Express 接口的 Xilinx Kintex Ultrascale FPGA 搭配使用。Pentek 还提供支持 (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。