PCM2705EVM-U

PCM2705 评估模块

PCM2705EVM-U

立即订购

概述

PCM2704EVM-U 和 PCM2705EVM-U 是用于 PCM2704/5 USB 音频编解码器的评估模块。

Windows® XP、Windows® Vista、Windows® 7、OSX 及大多数与 USB 类音频器件兼容的操作系统均支持这款 EVM。

PCM2704EVM-U 和 PCM2705EVM-U 可连接 PC 的 USB 端口。USB 接口可以为 EVM 提供电源、控制和音频流数据。

特性
  • PCM2704EVM-U 和 PCM2705EVM-U USB 音频编解码器的全功能评估模块
  • 与 PC 的 USB 连接可以提供电源、控制和音频流数据,便于轻松评估。
音频 DAC
PCM2705C 具有线路输出和 S/PDIF 输出、总线供电/自供电(软件控制)的 98dB SNR 立体声全速 DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PCM2705EVM-U — PCM2705 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PCM2705EVM-U PCM2705 评估模块

close
版本: null
发布日期:
光绘文件

SLEC024 — PCM270XEVM-U_Gerbers

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
PCM2704EVM-U PCM2704 评估模块 PCM2705EVM-U PCM2705 评估模块

SLEC024 PCM270XEVM-U_Gerbers

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2011-6-1
硬件开发
评估板
PCM2704EVM-U PCM2704 评估模块 PCM2705EVM-U PCM2705 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 PCM2705EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 PCM270xEVM-U User's Guide 2011-5-12
数据表 具有 USB 接口、单端耳机输出和 S/PDIF 输出的立体声音频 DAC 数据表 (Rev. F) 2009-1-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持