PCM1865EVM
PCM1865 110dB 带通用前端评估模块的 4 通道软件控制音频 ADC
PCM1865EVM
概述
PCM1865EVM (EVM) 是一款易于使用的电路板,用于全面评估四通道 PCM1865 ADC。随附的 USB-12X 板将 EVM 连接至 PC 并提供 5V 电源。该 EVM 由 PurePathTM 控制台控制,该控制台提供了加载、运行和保存脚本的功能。
特性
- 简单的外部 5V 电源连接或来自 USB-I2X 的 USB 电源
- 所有寄存器编程均可以使用 PurePathTM Console 通过 USB 至 I2X 完成
- 接头和测试点可用于大多数发送至 PCM1865 的信号以及来自它的信号
- 数字音频可以从随附的 SPDIF 光学连接器或者通过 USB 传输到 PC
- 板载 PCM9211 让 EVM 能够通过光学/SPDIF 连接器接收和传输数字音频
音频 ADC
立即订购并开发
评估板
PCM1865EVM — 具有通用前端的 PCM1865 110dB 4 通道软件控制型音频 ADC 评估模块
PCM1865EVM — 具有通用前端的 PCM1865 110dB 4 通道软件控制型音频 ADC 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
PCM1865EVMGUI — PCM1865EVM GUI
支持的产品和硬件
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | PCM186x EVM User's Guide | 2015-3-31 | |||
| 证书 | PCM1865EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |