OCTVO-3P-OSD62X

Octavo Systems OSD62x system-in-package for AM623 and AM625 Arm® Cortex®-A53 1.4-GHz processors

OCTVO-3P-OSD62X

来源: Octavo Systems
立即订购

概述

The OSD62x SiP technology allows designers to build a smaller generation of a variety of products in the same applications where the AM62x device is commonly used, including: building automation, factory automation and control, IoT gateway, edgeAI, and HMI. The SiP integrates the low-power, high-performance MPU with other bare die to provide features that will differentiate these products and help bring them to market faster, instead of spending time getting the processor to function.

特性
  • 2 mm x 22 mm (-MI), 9 mm x 14 mm (-SO)
  • BGA package with 1-mm pitch (-MI), 0.5-mm pitch (-SO)
  • Up to 2GB DDR4 integrated, external eMMC and QSPI Flash
  • Passive components integrated in SiP (-MI and -SO versions)
  • PMIC, 4kB EEPROM, oscillators, and MCU co-processor integrated (-MI version only)
多媒体和工业网络 SoC
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC

 

多通道 IC (PMIC)
TPS65219 适用于 Arm® Cortex®-A53 处理器和 FPGA 的集成电源管理 (PMIC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

OSD62X-MI — OSD62x maximum integration SiP for AM62x processors in 22 mm x 22 mm BGA package

支持的产品和硬件

OSD62X-MI OSD62x maximum integration SiP for AM62x processors in 22 mm x 22 mm BGA package

close
版本: null
发布日期:
评估板

OSD62X-SO — OSD62x size optimized SiP for AM62x processors in 9 mm x 14 mm BGA package

支持的产品和硬件

OSD62X-SO OSD62x size optimized SiP for AM62x processors in 9 mm x 14 mm BGA package

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Octavo Systems。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。