MIOTY

针对 MIOTY 技术的协议软件

MIOTY

下载

概述

借助 LaunchPad SensorTag 套件,开始评估 MIOTY® 协议软件:

  1. 购买一个或多个 CC1352R SensorTag 套件
  2. 购买一个 CC1352R1 LaunchPad 开发套件
  3. 下载 SimpleLink™ 软件开发套件
  4. 如需开发 MIOTY 堆栈,请联系 Stackforce
  5. MIOTY 订购网关


MIOTY 技术不仅提供了新型低功耗广域网 (LPWAN) 解决方案,还是一种真正符合 ETSI 103 357 规范的标准化技术。由于 MIOTY 具有创新的电报分离功能,可实现Sub-1GHz 的远距离通信和稳定可靠的网络。它还能将单个基站上的器件扩展至数以千计。目标应用包括超低功耗传感器器件,如计量传感器和环境/工业监控传感器。这些传感器器件在 MIOTY 网络中具有 10 年以上的电池寿命。

如需了解有关 MIOTY 标准的更多信息,请访问 www.mioty-alliance.com

对 mioty 还有疑问?阅读我们的 mioty 常见问题解答 (FAQ)。

TI 可为设计人员提供哪些帮助?

符合 MIOTY 标准的硬件平台:

  • CC1352R SimpleLink™ 多频带无线 MCU - CC1352R 产品是一款多协议、多频带、Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),面向 Thread、Zigbee®、低功耗 Bluetooth® 5、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN) 和专有系统,包括 SimpleLink TI 15.4-Stack(Sub-1GHz 和 2.4GHz)和通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动器实现的并发多协议。
  • CC1352P SimpleLink™ 多频带无线 MCU - SimpleLink™ CC1352P 器件是一款多协议、多频带、Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持 Thread、Zigbee®、低功耗 Bluetooth® 5.2、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、MIOTY®、Wi-SUN® 和专有系统,包括 TI 15.4-Stack(Sub-1GHz 和 2.4GHz)和通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动器实现的并发多协议。此外,通过集成的 +20dBm 高功率放大器实现远距离和低功耗应用,具有较低的发送电流消耗(Sub-1GHz 时为 63mA,2.4GHz 时为 85mA)。
  • CC1312R SimpleLink Sub-1GHz 无线 MCU - CC1312R 产品是一款多协议、Sub-1GHz 的无线微控制器 (MCU),面向 IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN) 和专有系统,包括 SimpleLink TI 15.4-Stack (Sub-1GHz)。该器件经优化,可用于楼宇安防系统、HVAC、智能仪表和医疗市场的低功耗无线通信和高级感应。
  • CC1310 SimpleLink Sub-1GHz 超低功耗无线 MCU - 实现远距离通信,而且一节纽扣电池的电池寿命在 10 年以上。CC1310 是一款超低功耗 Sub-1GHz 无线 MCU,配备了 Arm® Cortex-M3 应用内核、可实现无线电功能的 Arm Cortex-M0 以及用于超低功耗运行的专有 16 位传感器控制器内核。
  • RadioCrafts - RadioCrafts 提供带有完整 MIOTY 堆栈的紧凑型无线电模块,可随时集成到最终产品中。这些基于 TI SimpleLink CCXXX 无线 MCU 的模块可以用作 MIOTY 无线电调制解调器(带有 AT 命令的 UART 接口),甚至可以运行完整应用代码(软件 API)。开发套件支持这些模块,可在原型和概念验证中直接使用这些模块,以将自己的应用数据传输到 MIOTY 网关。

MIOTY 软件解决方案:

  • MIOTY 二进制协议软件应用 - TI 的 MIOTY 协议软件将使用 SimpleLink 多频带 CC1352R 无线 MCU Launchpad™ SensorTag 套件 (LPSTK-CC1352R) 实现 MIOTY 连接。MIOTY 协议软件包括 TI 的演示软件,用来测量传感器数据并向 MIOTY 网关传送数据。TI LaunchPad SensorTag 套件包含四个板载超低功耗传感器:温度和湿度传感器、霍尔效应传感器、加速计传感器和环境光传感器。
  • Stackforce GmbH 的 MIOTY 协议栈 - 为帮助客户缩短开发周期和开发 MIOTY 网络,TI 已与 Stackforce 开展合作,该公司提供可直接用于生产的 MIOTY 堆栈帮助进行 MIOTY 开发。这是一个基于 SimpleLink 无线 MCU 生态系统的完整软件解决方案,支持 SimpleLink Sub-1GHz 和双频带无线 MCU。
  • MIOTY-LPSTK - 适用于 868MHz 和 915MHz 演示应用的 Mioty 协议 LaunchPad™ SensorTag 套件。适用于 TI LPSTK (CC1352R) 的即用型演示应用,利用 TI 的动态多协议管理器 (DMM) 并行运行 mioty Sub-1GHz 协议栈和低功耗蓝牙 5.2 协议栈。通过远距离协议 mioty 读取和传输 LPSTK 的传感器数据(温度、湿度、电池)。BLE 至 mioty 和 mioty 至 BLE 桥接模式。通过 CLI/UART 接口直接访问 mioty 堆栈的配置,以指定自定义有效载荷并接收双向消息。
  • MIOTY-STACK - 适用于 TI CC1352R、CC1352P 和 CC1312 mioty 堆栈库 (libmioty) 的 mioty 堆栈,符合 ETSI TS 103357 标准。动态支持不同芯片组、开放堆栈 API 和预编译区域配置文件(EU1、EU2、US0)。高级功能包括无线连接、可变有效载荷大小、标准和宽带宽模式以及区域配置文件之间的动态切换。Mioty Code Composer Studio (CCS) 演示项目。
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

MIOTY 网关必须通过第三方获取,因为 MIOTY 硬件捆绑包 (MIOTY-HW-BDL) 不包含网关。请访问 MIOTY 商店,购买网关。

下载

应用软件和框架

MIOTY-DEMO-SW 用于 LPSTK-CC1352R 演示的 868 MHz 的 MIOTY 二进制协议软件应用

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

MIOTY-DEMO-SW 用于 LPSTK-CC1352R 演示的 868 MHz 的 MIOTY 二进制协议软件应用

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
更多文献资料 MIOTY® 演示软件 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2022-1-3

相关设计资源

硬件开发

开发套件
LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R Sub-1GHz SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC1352R1 适用于 SimpleLink™ 多频带无线 MCU 的 CC1352R LaunchPad™ 开发套件
评估板
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 Sub-1GHz SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LPSTK-CC1352R SimplElink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ SensorTag 套件

软件开发

软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-CC13X0-SDK SimpleLink™™ Sub-1GHz CC13x0 软件开发套件 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK SimpleLink™ CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件(SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频