LVBLDCMTR
24V BLDC 电机
LVBLDCMTR
概述
LVBLDCMTR 是由 Telco 构建的低成本三相同步无刷直流电机,部件号为 DN4241-24-026。包括带正弦带反电磁力的表贴式磁体。
特性
- NEMA17 帧大小
- 8 极(4 对)、24V、26W、4kRPM、3.66V/KRPM
- U、V、W 相线不带集成式机械传感器(霍尔或编码器)
- Low Voltage 3-ph BLDC Motor with bare phase wires
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | LVBLDCMTR EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |