BOOSTXL-DRV8305EVM

DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块

BOOSTXL-DRV8305EVM

立即订购

概述

BOOSTXL-DRV8305EVM 是基于 DRV8305 电机栅极驱动器和 CSD18540Q5B NexFET™ 功率 MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动级。该模块具有独立的直流总线和相位电压传感以及用于无传感器 BLDC 控制算法的独立低侧电流分流传感。该模块借助 LMR16006 0.6A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。驱动级受到短路、过热、击穿和欠压等全面保护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。

该模块非常适合采用 DRV8305 进行评估和快速开发。它旨在与兼容的 XL LaunchPad 一起工作。BoosterPack 可与 LAUNCHXL-F28207F(对于 InstaSPIN-FOC)组合使用,或者最多两个 BoosterPack 可与 LAUNCHXL-F28069M(对于 InstaSPIN-FOCInstaSPIN-MOTION)组合使用。通过 MotorWare 支持 InstaSPIN 解决方案。

MathWorks MATLAB & Simulink 示例模型包括以下内容:

 

 

特性
  • 4.4V 至 45V 电压电源输入
  • 支持最大峰值 20A 的 15A 连续电流输出
  • 为 BLDC 无传感器控制解决方案提供相位电压和电流反馈
  • 超小型(2.0 x 2.2 英寸)完整无刷直流驱动级
  • 驱动级受到全面保护,包括短路、过热、击穿和欠压保护

开始使用

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR16006 具有低 Iq 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 60V、600mA 降压稳压器

 

BLDC 驱动器
DRV8305 具有电流分流放大器和 SPI 的最大 45V 三相智能栅极驱动器 DRV8305-Q1 汽车类 12V 电池三相智能栅极驱动器(0 级和 1 级)

 

C2000 实时微控制器
TMS320F28020 具有 40MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28021 具有 40MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28022 具有 50MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28022-Q1 具有 50MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28023 具有 50MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28023-Q1 具有 50MHz 频率、64KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28026 具有 60MHz 频率、32kB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28026-Q1 具有 60MHz 频率、32KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28026F 具有 60MHz 频率、32KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027 具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027F 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027F-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28069F 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28069F-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28069M 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28069M-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

 

MOSFET
CSD18540Q5B 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 BOOSTXL-DRV8305EVM 和 1) LAUNCHXL-F28207F 或 2) LAUNCHXL-F28069M
  2. 按照 BOOSTXL-DRV8305EVM 用户指南(修订版 A)中的说明操作

立即订购并开发

评估板

BOOSTXL-DRV8305EVM — DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™ 开发套件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOSTXL-DRV8305EVM DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
评估板
LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™ 开发套件
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 BOOSTXL-DRV8305EVM User's Guide (Rev. A) 2017-5-31
用户指南 InstaSPIN-FOC™ 和 InstaSPIN-MOTION™ (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2022-9-21
白皮书 Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020-7-13
证书 BOOSTXL-DRV8305EVM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019-1-2
应用手册 Sensorless-FOC With Flux-Weakening and MTPA for IPMSM Motor Drives 2018-4-17
技术文章 Tools to simplify brushless motor development PDF | HTML 2015-9-11

相关设计资源

硬件开发

评估板
LP-AM261 AM261x 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件

软件开发

应用软件和框架
MOTORWARE MotorWare™ 软件
软件编程工具
INSTASPINUNIVERSALGUI 用于 MotorWare 通用 GUI 的 GUI 编写器运行时安装和 Webapp

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频