LP8770Q1EVM

具有诊断功能的 LP8770-Q1升压和双路降压稳压器评估模块

LP8770Q1EVM

立即订购

概述

LP8770Q1EVM 旨在满足新型处理器的电源管理要求和汽车级摄像头和雷达应用的平台需求。该器件包含两个降压直流/直流转换器和两个线性稳压器,以及通用数字输出信号。该器件由兼容 I²C 的串行接口进行控制。

特性
  • 软件控制器
  • USB-TO-I²C 接口在 I²C 总线上支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4Mhz) 时钟速率
  • 多功能 GUI:输出电流测量及状态指示器
  • 控制台应用程序允许运行脚本。  应用程序可执行用户指定的脚本。
  • 方便的测试点,适合所有 I/O

  • Assman ASS 7131 CA (DG AE1450-ND) 电缆

多通道 IC (PMIC)
LP87702 具有诊断功能、用于工业雷达的双路降压转换器和 5V 增压转换器 LP87702-Q1 具有诊断功能的双路降压转换器和 5V 升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP8770Q1EVM — 具有诊断功能的 LP8770-Q1 升压和双路降压稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP8770Q1EVM 具有诊断功能的 LP8770-Q1 升压和双路降压稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC221 — LP8770Q1EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LP8770Q1EVM 具有诊断功能的 LP8770-Q1升压和双路降压稳压器评估模块
下载选项

SNVC221 LP8770Q1EVM GUI

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2018-7-16
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
LP8770Q1EVM 具有诊断功能的 LP8770-Q1升压和双路降压稳压器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc221 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc221a/snvc221a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC221. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LP8770Q1EVM Evaluation Module User Guide (Rev. A) 2018-6-13
证书 LP8770Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持