LP87524Q1EVM

LP87524-Q1 四路输出、单相降压转换器评估模块

LP87524Q1EVM

立即订购

概述

LP87524Q1EVM 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 LP87524-Q1。LP87524-Q1 是一款高性能多相位降压转换器,专为满足汽车应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。该器件包含 4 个降压直流/直流转换器内核,这些内核配置为 4 个独立的单相降压转换器。LP87524-Q1 可以驱动高达 10A 的负载电流,并且集出色的解决方案尺寸和效率于一体。该器件可经由 PC 和提供的 GUI 进行控制。

特性
  • 软件控制器
  • USB-TO-I²C 接口支持 I²C 总线上的 3.4 MHz 时钟速率
  • 多功能 GUI:输出电流测量及状态指示器
  • 控制台应用程序允许运行脚本。  应用程序可执行用户指定的脚本。
  • 方便的测试点,适合所有 I/O

  • LP87524Q1EVM
  • AE1450-ND 线缆

多通道 IC (PMIC)
LP87524-Q1 具有集成开关的汽车级 10A、单相、四路输出降压转换器 LP87524B-Q1 适用于 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降压转换器 LP87524J-Q1 适用于 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4MHz、4A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降压转换器 LP87524P-Q1 适用于 AWR MMIC 的汽车类多相 4MHz、3A/1.0V + 3A/1.0V + 2.5A/1.8V + 1.5A/1.2V 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP87524Q1EVM — LP87524-Q1 四路输出单相降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP87524Q1EVM LP87524-Q1 四路输出单相降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC201 — LP8752 Evaluation Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LP87524Q1EVM LP87524-Q1 四路输出、单相降压转换器评估模块
下载选项

SNVC201 LP8752 Evaluation Software

close
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 2018-7-16
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
LP87524Q1EVM LP87524-Q1 四路输出、单相降压转换器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc201 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc201d/snvc201d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC201. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LP8752xQ1EVM Evaluation Module (Rev. A) 2017-2-6
应用手册 电源管理优化–低成本 LC 滤波器解决方案 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-8-3
证书 LP87524Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
数据表 LP8752x-Q1 10-A Buck Converter With Integrated Switches 数据表 PDF | HTML 2018-3-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持